Publier vos produits
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

Traduit par Google,

Drain de toit en fonte laquée MIFAB® série R1100-PR avec bride d'ancrage, bague de serrage pour membrane d'étanchéité en fonte et grille de tracteur en fonte ductile standard réglable de 1" (25) d'épaisseur, 8" (203) carrée avec 3/8" (9) fentes de drainage de largeur maximale et une zone libre de 26 pouces carrés.

Spécification
  • Small Promenade Deck Drain

Spécifications techniques
  • Réference unique.r1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Sump Drains
  • Date de publication2021-09-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires