Publier vos produits
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR

Traduit par Google,


MIFAB® R1200-JD-STR Série grand puisard en fonte laquée Drain de toit de 15 po de diamètre avec bride d'ancrage, grand anneau de serrage de la membrane d'étanchéité en fonte avec quatre boulons, arrêt de gravier intégré et crépine à dôme en fonte autobloquante standard avec un superficie de 103 pouces carrés. W/A8-BP-STR laqué 18 jauge puisard 30" x 30" et quincaillerie HS-8.

Spécification
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Spécifications techniques
  • Réference unique.r1200-jd-str
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Sump Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains