Publier vos produits
R1220-G
MIFAB

R1220-G

Traduit par Google,


MIFAB® Série R1220-G Drain de toit de puisard moyen en fonte laquée avec bride d'ancrage de 12 po de diamètre, grand anneau de serrage de la membrane d'étanchéité en fonte avec arrêt de gravier intégré, garde-ballast en acier inoxydable de 5 po de haut et crépine à dôme en fonte autobloquante standard avec un zone libre de 71,50 pouces carrés.

Spécification
  • Medium Sump Roof Drain with Stainless Steel Ballast Guard for IRMA Roofs

Spécifications techniques
  • Réference unique.r1220-g
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Sump Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord