Publier vos produits
Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan
Archivé

Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan

Elegant Essence French-style sliding doors are a favorite of architects, builders and homeowners. They combine the look of French doors with the space-saving design of sliding doors.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Spécification
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Spécifications techniques
  • Réference unique.milgard-309
  • Famille de produitsSliding Doors
  • Groupe de produitsEssence™ Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 15 15
  • Titre OmniClassClad Wood Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors