Publier vos produits
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall

    cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall

    4.0 sur 5 étoiles4.0(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».

    cero® est la paroi vitrée coulissante à grands panneaux à cadre minimal de NanaWall Systems. De forme simple mais conçue à la perfection. Produire des lignes épurées, uniformes et ultra fines pour un maximum d’espaces lumineux qui relient l’intérieur à l’extérieur. Le cero primé propose des panneaux de verre coulissants du sol au plafond avec des rails supérieurs et inférieurs encastrés. Produit grâce à une ingénierie allemande haut de gamme éprouvée, cero permet une transparence maximale avec les plus grandes vitres et les cadres les plus minimaux proposés par NanaWall.

    cero est disponible en deux options en fonction des besoins de performances thermiques : triple vitrage cero III et double vitrage cero II. Les unités standard et renforcées cero II sont approuvées dans tout l'État de Floride avec le numéro d'approbation de produit FL38028. Les unités standard et renforcées cero III sont approuvées dans tout l'État de Floride avec le numéro d'approbation de produit FL35024.1.

    cero a été testé sur 40 000 cycles d'ouverture et de fermeture. La technologie NanaWall Floor Supported garantit que les rouleaux fonctionnent au-dessus de la nappe phréatique et la conception permet un fonctionnement continu et fluide à long terme. Pour un niveau élevé d'isolation et d'efficacité énergétique, les profilés cero sont à rupture de pont thermique avec du polyamide renforcé de fibre de verre.

    Spécification
    • cero II panels are available in sizes up to 7' 4 1/2" (W) x 13' 1" (H) (2250 mm x 4000 mm). cero III panels are available in sizes up to 9’ 10" (W) x 13' 1" (H) (3000 mm x 4000 mm). cero is available in numerous configurations with combinations of sliding and fixed panels. Systems are available with up to 3 tracks and 6 panels with pocketed and open corner configurations possible. Please contact NanaWall for sizing and configurations.

      Standard to cero is reduced iron tempered glass with a VLT of 90%. Other glazing choices include low iron and laminated glass. All glazing has an option of argon filled double or triple insulated low-E. cero II with a higher weather performance sill was tested with STC 47 glass and achieved a unit STC of 43 and an OITC of 34. cero III with the higher weather performance sill was tested with STC 50 glass and achieved a unit STC of 44 and an OITC of 35.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CERO
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSliding doors
    • Date de publication2022-03-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors