Publier vos produits
Pillow Block Support
Pillow Block Support
Pillow Block Support

    Pillow Block Support

    Traduit par Google,

    Les supports MIRO Pillow Block sont une solution facile à installer et peu coûteuse pour bon nombre de vos besoins de base en matière de support de toit. Les différents modèles peuvent prendre en charge les conduites de gaz, les conduits électriques, les conduites solaires et à peu près n'importe quelle autre petite tuyauterie mécanique. La conception du pied de répartition de charge peut être utilisée en conjonction avec une entretoise pour ajouter de la hauteur si nécessaire, ou peut être utilisée seule sans risque de compromettre la membrane du toit. Tous les supports de bloc d'oreiller sont fabriqués en polycarbonate 100 % stable aux UV, qui ne se dessèche pas et ne s'effrite pas avec le temps comme les blocs de support de toit en mousse ou en caoutchouc.

    L'installation est simple. Placez-les simplement sous le tuyau aux intervalles d'espacement recommandés, ajoutez une entretoise ou un coussinet de support si nécessaire, et vous avez terminé.

    Spécification
    • A pipe support used to support roof-mounted gas pipes, electrical conduit, solar piping and other mechanical piping. Pipes rest in a ‘U’ shaped cradle situated in a polycarbonate resin seat. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pillow-block-support
    • Famille de produitsPipe Supports
    • Groupe de produitsPillow Block Supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Support de tuyauterie
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique