Publier vos produits
Strut Support
Strut Support
Strut Support
Strut Support

    Strut Support

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les supports de la série Strut sont conçus pour accueillir des conduits, des tuyaux électriques ou solaires, ainsi que toutes sortes de tuyaux mécaniques. Ces modèles sont disponibles dans des largeurs allant de 8″ à 48″, avec des hauteurs allant jusqu'à 18″ au-dessus du toit.

    Toutes les pièces métalliques sont galvanisées à chaud ou en acier inoxydable, et le support utilise une entretoise de canal standard de 1-5/8″, permettant une connexion facile des colliers de serrage. La hauteur du support peut être facilement ajustée sur place. Le matériau de base est du polycarbonate résistant aux UV, qui ne se dessèche pas et ne s'effrite pas comme les supports de conduits en mousse ou en caoutchouc.

    Spécification
    • A pipe support with “strut” used to support roof-mounted electrical conduit, solar piping, gas pipes, and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a strut system which is made of hot-dip galvanized steel. The pipe support base is made of polycarbonate resin, and all other metal parts are made of hot-dip galvanized or stainless steel. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.strut-support
    • Famille de produitsPipe Supports
    • Groupe de produitsStrut Supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Support de tuyauterie
    • Code CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment