Publier vos produits
PP10 Roof Pipe Supports, with Channel for pipe sizes up to 3-1/2? OD

PP10 Roof Pipe Supports, with Channel for pipe sizes up to 3-1/2? OD

4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
Traduit par Google,
Le modèle PP10 avec canal est conçu pour supporter les conduits électriques, les conduites d'évacuation des condensats ou les petites conduites de réfrigération jusqu'à 3 ½" OD avec une hauteur standard jusqu'à 12" au-dessus de la surface du toit. Disponible jusqu'à 16" de hauteur sur demande.

Pour accueillir des tuyaux simples ou multiples de n'importe quelle hauteur ou largeur, PHP conçoit et fabrique des supports de tuyaux de toit en utilisant un processus innovant qui n'entraîne aucune pénétration sur le toit. Nos cintres et supports de tuyaux sont fabriqués avec des composants galvanisés à chaud et des bases en polypropylène haute densité avec un additif UV, offrant une stabilité et une résistance aux intempéries optimales. Les supports de tuyaux et les supports de tuyaux de toit peuvent également être montés sur des toits plats ou inclinés et sont conçus avec des cadres télescopiques pour une hauteur réglable et pour s'aligner parfaitement avec les exigences d'espacement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.php-systems-design-pp10-c
  • Famille de produitsPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Groupe de produitsPipe Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Support de tuyauterie