Publier vos produits
Roller Bearing Pipe Supports
Roller Bearing Pipe Supports

    Roller Bearing Pipe Supports

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Conçus spécifiquement pour une utilisation dans les applications d'expansion et de contraction, les supports de la série Roller utilisent un rouleau en polycarbonate autolubrifiant pour permettre le mouvement longitudinal du tuyau, ce qui en fait un support de tuyau de toit parfait pour de nombreuses applications. Cela permet une protection durable du système de tuyauterie et de la membrane du toit. Tous les supports de la série Roller sont facilement réglables en hauteur, allant de 4″ à 18″ au-dessus du toit. Ils peuvent également supporter des tuyaux dont la taille varie de 3″ à 10″. Pour des tuyaux plus grands ou un dégagement en hauteur accru, consultez nos supports personnalisés.

    Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable et la base est en polycarbonate résistant aux UV. Il ne se dessèche pas, ne se fissure pas et ne s'effrite pas comme le caoutchouc, la mousse ou le polypropylène. La conception unique permet au support de tuyau d'atteindre la stabilité sans pénétrer ni endommager la membrane du toit.

    Spécification
    • A “roller-bearing” pipe support used to support roof-mounted gas pipes, electrical conduit, solar piping and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a rubber roller and a stainless steel axle.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roller-bearing-pipe-support
    • Famille de produitsPipe Supports
    • Groupe de produitsRoller Supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Support de tuyauterie