Publier vos produits
SS8-C Roof Pipe Supports, for pipe sizes up to 2-1/2? OD

SS8-C Roof Pipe Supports, for pipe sizes up to 2-1/2? OD

Traduit par Google,
Le modèle SS8 avec canal est conçu pour supporter des conduits électriques, des conduites de vidange de condensat ou de petites conduites de réfrigération jusqu'à 2 ½" OD et ne dépassant pas 10" de hauteur au-dessus de la surface du toit.

Pour accueillir des tuyaux simples ou multiples de n'importe quelle hauteur ou largeur, PHP conçoit et fabrique des supports de tuyaux de toit en utilisant un processus innovant qui n'entraîne aucune pénétration sur le toit. Nos cintres et supports de tuyaux sont fabriqués avec des composants galvanisés à chaud et des bases en polypropylène haute densité avec un additif UV, offrant une stabilité et une résistance aux intempéries optimales. Les supports de tuyaux et les supports de tuyaux de toit peuvent également être montés sur des toits plats ou inclinés et sont conçus avec des cadres télescopiques pour une hauteur réglable et pour s'aligner parfaitement avec les exigences d'espacement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.php-systems-design-ss8-c
  • Famille de produitsPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Groupe de produitsPipe Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Support de tuyauterie