Publier vos produits
910 Sliding Glass Door

910 Sliding Glass Door

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

910 SGD

L'une des portes coulissantes en verre les plus vendues de MI, la 910 est un choix parfait pour toute maison ou bureau. Une porte en vinyle disponible en configurations à deux et trois panneaux, la 910 est dotée d'un système de roulement à billes en tandem qui assure une utilisation facile.

Disponible dans une multitude de sélections de couleurs, le 910 est un produit esthétique qui se synchronisera sans effort avec n'importe quel style de design. Il propose des grilles plates et sculptées entre les verres, et les clients peuvent choisir soit un moule à brique soit un boîtier plat comme garniture.

Cette attention portée aux détails esthétiques se retrouve également dans la quincaillerie de la porte, car MI fournit une correspondance de couleur sur la poignée de porte. Il existe également une serrure à clé en option pour les propriétaires qui souhaitent utiliser le 910 comme entrée principale.

Et malgré sa taille - il atteint un maximum de 8 pieds sur 8 pieds - le 910 est économe en énergie. Son système d'entretoise à bords chauds et son cadre à plusieurs chambres améliorent les performances énergétiques, et il dispose en option du verre Low-E et HP Low-E ; du gaz argon entre les vitres est également disponible.

Spécification
  • Features:

    • Warm-edge spacer system maximizes energy efficiency and improves seal performance of insulated glass units
    • Welded, multi-chambered vinyl frame for superior strength and energy efficiency
    • Insulated tempered glass for improved performance
    • Interlock at fixed meeting rail helps reduce air infiltration
    • Tandem ball bearing roller system and aluminum tracks create effortless operation

    Product Details:

    • 4-3/4” frame depth
    • 3/4” insulated glass
    • J-Channel and brickmould options available
    • 2-panel and 3-panel options
    • Available in 1/4” size increments

    Keywords: sliding glass door, sliding door, sliding glass door office, multifamily sliding glass door, apartment sliding glass door, interior sliding glass door, exterior sliding glass door, single sliding glass door

Spécifications techniques
  • Réference unique.910-SGD
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis