9770 fenêtre à battant
Fenêtre à battant en vinyle, la 9770 offre une esthétique élégante avec des caractéristiques de haute performance. Le 9770 est certifié ENERGY STAR® dans tout le pays, est doté d'un verre isolant à double vitrage et offre une option pour le gaz argon entre les vitres.
Une fenêtre robuste dotée d'un cadre soudé à plusieurs chambres pour plus de solidité, la 9770 est également disponible avec le verre StormArmor TM de MI, idéal pour les régions confrontées à des vents violents. De plus, le 9770 est doté d'une quincaillerie de verrouillage multipoint pour une meilleure étanchéité et d'une option en verre trempé pour une protection accrue.
Esthétiquement, le 9770 offre une pléthore d'attributs qui complètent n'importe quel style architectural ou design d'intérieur. Il est disponible en plusieurs équipements de grille et de verre décoratif, et dispose d'un accessoire de moulure à brique en option.
Ensuite, il y a les choix de couleurs. Que vous désiriez de la peinture ou du stratifié, le 9770 est fait pour vous. Du crème au noir mat, du cacao à l'argenté (et bien d'autres), vous trouverez une couleur qui vous plaira.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |