Publier vos produits
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Archivé

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Spécification
  • www.siemens.com/specifications
Spécifications techniques
  • Réference unique.siemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • Famille de produitsLV switchboard
  • Groupe de produitsPower disctribution boards
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2017-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Nom UNSPSCSwitchgear systems
  • Code UNSPSC39121105
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Code CSI MasterFormat 201426 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Switchgear
  • Numéro OmniClass23-35 31 31
  • Titre OmniClassSwitchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution