Publier vos produits
Série d'interrupteur A FLOW
Série d'interrupteur A FLOW
Série d'interrupteur A FLOW
Série d'interrupteur A FLOW
Série d'interrupteur A FLOW
Série d'interrupteur A FLOW
Série d'interrupteur A FLOW
Série d'interrupteur A FLOW
Série d'interrupteur A FLOW
Série d'interrupteur A FLOW
    JUNG

    Série d'interrupteur A FLOW

    4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)

    Pour les jeunes habitations : A FLOW

    Les formes d’A FLOW s’intègrent de manière harmonieuse aux styles les plus variés. La nouvelle gamme de la série A est idéale pour les jeunes habitations.

    Jeune, moderne et modulaire. A FLOW garde son style même lorsque les goûts évoluent. Le nouveau design se distingue par une forme légère et harmonieuse.

    Tout simplement harmonieux. Des arêtes caractéristiques légèrement arrondies et quatre couleurs intemporelles : le nouveau modèle de la série A est disponible en blanc, noir, anthracite (mat) ainsi qu’en optique aluminium. A FLOW est fabriqué en thermoplastique incassable.

    Forme et fonctionnalité. La variété de fonctions d’A FLOW couvre parfaitement tous les domaines d’une installation électrique moderne: de l’éclairage, de la température, des volets roulants ou de la musique jusqu’aux solutions Smart Home. A FLOW réalise la symbiose de l’esthétique et de la fonctionnalité. Les enjoliveurs sont suffisamment grands pour être dotés d’une inscription. Il en existe deux versions, compatibles soit avec les systèmes KNX soit avec les eNet.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Matériau : thermoplastique

      A combiner si possible avec des caches en thermoplastique (incassables, brillants).

      Dimensions du cadre:

      • 1 poste: 85 mm x 85 mm
      • 2 postes: 85 mm x 156 mm
      • 3 postes: 85 mm x 227 mm
      • 4 postes: 85 mm x 298 mm
      • 5 postes: 85 mm x 369 mm

      Les cadres doivent être installés horizontalement et verticalement.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.switch-range_a-flow
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-09-15
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL