Publier vos produits
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    Traduit par Google,
    SCULPTEUR
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2305-S-O
    • Famille de produitsSCULPTOR
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)2760
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe