Publier vos produits
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace

    Orion® Multi Virtual Electric Fireplace

    Traduit par Google,

    Découvrez le foyer virtuel innovant Orion, qui utilise la technologie la plus optimisée pour créer le feu le plus réaliste dans un foyer électrique virtuel.

    Une cheminée électrique linéaire multiface dotée de la nouvelle technologie de flamme Heliovision®. Un foyer pour tous : notre foyer virtuel électrique linéaire Orion offre les options d’installation les plus polyvalentes.

    Caractéristiques

    • Tailles : 52", 60", 76", 100", 120"
    • Foyer de 10" de profondeur
    • Encastrable multi-faces : vue avant, coin gauche, coin droit, baie
    • Brûleur en céramique haute efficacité de 5 000 ou 10 000 BTU
    • 3 styles de flammes, 6 couleurs de flammes, 3 vitesses de flammes
    • Downlighting multicolore et lit de braises
    • Bluetooth et Wi-Fi activés avec une application complète
    • Fonctionne avec Google Home et Alexa
    • Médias inclus : bûches de bois flotté et verre réfléchissant


    Spécification
    • Model  Orion
        Multi 52"
        Orion
        Multi 60"
        Orion
        Multi 76"
        Orion
        Multi 100"
        Orion
        Multi 120"
      Unit
      Width
        51-1/2"  60"  75-3/4"  100"  124-3/8"
      Unit
      Height
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
      Unit
      Depth
        9-9/16"
        9-9/16"  9-9/16"  9-9/16"  9-9/16"
      Framing
      Width

        51"  59-1/2"  75-1/4"  99-1/2"  124"
      Framing
      Width

      3-Sided or Bay
        50-5/8"  59-1/8"  74-15/16"  99-1/4"  123-1/2"
      Framing
      Height
        24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"
      Framing
      Depth

      Fully Recessed
        9" min.  9" min.  9" min.  9" min.  9" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Spécifications techniques
    • Réference unique.orion-multi-fireplace
    • Famille de produitsLinear Electric Fireplace
    • Groupe de produitsVirtual Electric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTempered glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Room heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord