Publier vos produits
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace

    Orion® Slim Virtual Electric Fireplace

    Traduit par Google,

    Découvrez le foyer virtuel innovant Orion Slim, qui utilise la technologie la plus optimisée pour créer le feu le plus réaliste dans un foyer électrique.

    Ce foyer électrique virtuel simple face est doté de la technologie de flamme Heliovision®. L'Orion Slim dispose d'une simple installation coulissante dans un mur de 6" ou fixé au mur dans n'importe quelle pièce de la maison.

    Caractéristiques

    • Tailles : 52", 60", 76", 100"
    • Foyer de 6" de profondeur
    • Encastré sur plusieurs côtés : encastré, mural ou encastré de 2 x 6 po
    • Brûleur en céramique haute efficacité de 5 000 BTU
    • 3 styles de flammes, 6 couleurs de flammes, 3 vitesses de flammes
    • Downlighting multicolore et lit de braises
    • Bluetooth et Wi-Fi activés avec une application complète
    • Fonctionne avec Google Home et Alexa
    • Médias inclus : bûches de bois flotté et verre réfléchissant
    Spécification
    • Model  Orion Slim 52"  Orion Slim 60"  Orion Slim 76"  Orion Multi 100"
      Unit
      Width
        52-3/8"  60"  76-5/8"  101"
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  19-5/8"  19-5/8"
      Unit
      Depth
        6-5/16"  6-5/16"  6-5/16"  6-5/16"
      Framing
      Width
        50-3/4"  58-1/2"  75-1/8"  99-1/2"
      Framing
      Height
        19-1/8"  19-1/8"  19-1/8"  19-1/8"
      Framing
      Depth
        6" min.  6" min.  6" min.  6" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Spécifications techniques
    • Réference unique.orion-slim-fireplace
    • Famille de produitsLinear Electric Fireplace
    • Groupe de produitsVirtual Electric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTempered glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Room heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord