Publier vos produits
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace

    Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace

    Traduit par Google,


    Découvrez le foyer électrique virtuel innovant Orion Traditional, qui utilise la technologie la plus optimisée pour créer le feu le plus réaliste dans un foyer électrique.

    Ce foyer électrique traditionnel ou virtuel encastrable est doté de la technologie de flamme Heliovision®. L'Orion Traditional utilise la technologie de foyer la plus optimisée, créant le feu le plus réaliste dans un foyer électrique.

    Caractéristiques

    • Tailles : 26", 30", 36", 42", 54"
    • Foyer de 10 à 12" de profondeur
    • Insert ou intégré
    • Brûleur en céramique haute efficacité de 6 800 BTU
    • 3 styles de flammes, 6 couleurs de flammes, 3 vitesses de flammes
    • Downlighting multicolore et lit de braises
    • Bluetooth et Wi-Fi activés avec une application complète
    • Fonctionne avec Google Home et Alexa
    • Médias inclus : bûches de bois flotté et verre réfléchissant



    Spécification
    • Model  Orion
        Trad. 26"
        Orion
       Trad. 30"
        Orion
        Trad. 36"
       Orion
        Trad. 42"
       Orion
       Trad. 54"
      Unit
      Width
        25"  30-1/2"  35"  41"  53-3/8
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  24-13/16"  27-13/16"  33-13/16"
      Unit
      Depth
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/16"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10" min.  10" min.  10" min.  10" min.  10" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Spécifications techniques
    • Réference unique.orion-traditional-fireplace
    • Famille de produitsTraditional Electric Fireplace
    • Groupe de produitsVirtual Electric Fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTempered glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Room heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord
    Australie
    Canada
    États-Unis
    Îles Vierges des États-Unis
    Mexique
    Porto Rico