Publier vos produits
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Traduit par Google,

    Le foyer électrique le plus polyvalent du marché, offrant aux utilisateurs une expérience entièrement personnalisable.

    Le Spectrum Slimline redéfinit la catégorie des foyers électriques encastrés avec un design mince de 2" x 4" ou à montage mural, éliminant le contour en verre noir encombrant et doté d'une bordure élégante de 5/8" pour une zone de visualisation maximisée.

    Caractéristiques

    • Tailles : 50", 60", 74", 100"
    • Foyer mince de 4"
    • Installation intégrée, à face propre ou murale
    • Chauffage variable de 5 000 BTU avec thermostat
    • 10 options de couleurs de flamme
    • Downlighting multicolore et lit de braises
    • Médias inclus : bûches de bois flotté éclairées par LED et pierre acrylique transparente
    Spécification
    • Model

      Spectrum Slimline 50"

      Spectrum Slimline 60"

      Spectrum Slimline 74"

      Spectrum Slimline 100"

      Unit
      Width

      49-3/4"

      59-3/4"

      73-3/4"

      99-3/4"

      Unit
      Height

      17"

      17"

      17"

      17"

      Unit
      Depth

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      Framing
      Width

      48-7/8"

      58-7/8"

      72-7/8"

      98-7/8"

      Framing
      Height

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      Framing
      Depth

      4"

      4"

      4"

      4"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spectrum-slimline-electric-fireplace
    • Famille de produitsLinear Electric Fireplace
    • Groupe de produitsLED Electric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTempered glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Room heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord
    Australie
    Canada
    États-Unis
    Îles Vierges des États-Unis
    Mexique
    Porto Rico