Publier vos produits
Acousti-Clear® Automatic Seal Paired Panels

Acousti-Clear® Automatic Seal Paired Panels

Traduit par Google,

Systèmes de murs en verre Acousti-Clear®

Chez Modernfold, nous proposons une esthétique ultra-élégante et contemporaine de l'aluminium et du verre ainsi qu'un contrôle acoustique inégalé. Le système de murs en verre à panneaux jumelés Acousti-Clear® est doté d'une technologie de séparation sonore très recherchée jusqu'à 51 STC. Les cloisons à panneaux jumelés Acousti-Clear® Automatic sont également dotées du système de joint innovant de Modernfold. Les options de conception sont robustes avec des finitions personnalisées, des meneaux horizontaux, un revêtement en poudre RAL, des options d'intimité et de sortie.

Spécification
  • For Modernfold's Acousti-Clear® Automatic Seal Paired Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Spécifications techniques
  • Réference unique.acousti-clear-automatic-paired-panels
  • Famille de produitsOperable Partition Systems - Glass
  • Groupe de produitsAcousti-Clear® Automatic Seal Paired Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAcoustical insulation
  • Code UNSPSC30141601
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 11
  • Titre OmniClassHorizontally Sliding Partitions