Publier vos produits
Acousti-Seal® Encore® Paired Panels

Acousti-Seal® Encore® Paired Panels

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Systèmes de panneaux jumelés Acousti-Seal®

Chez Modernfold, nous proposons une gamme de systèmes muraux fonctionnels à panneaux jumelés pour offrir le summum en matière de facilité et de flexibilité. Une installation rapide est possible avec des murs à panneaux appariés, car les panneaux sont articulés ensemble par groupes de deux et se déplacent en douceur en ligne droite. Ne nécessitant aucun rail ou support de stockage auxiliaire et utilisant des joints inférieurs automatiques, les systèmes de panneaux jumelés conviennent aux applications qui nécessitent une durabilité exceptionnelle, un contrôle acoustique et une utilisation efficace fréquente.

Acousti-Seal® Encore®

Lorsque des performances acoustiques haut de gamme et une esthétique haut de gamme sont souhaitées, Acousti-Seal® Encore® élève la barre dans l'industrie des cloisons fonctionnelles. Ce système à panneau unique est doté d'un 56 STC sans précédent, à la pointe de l'industrie, ainsi que du fonctionnement automatique du joint supérieur et inférieur SureSet™.

Spécification
  • For Modernfold's Acousti-Seal® Encore® Paired Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Spécifications techniques
  • Réference unique.acousti-seal-encore-paired-panels
  • Famille de produitsOperable Partition Systems
  • Groupe de produitsAcousti-Seal® Encore® Paired Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAcoustical insulation
  • Code UNSPSC30141601
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 11
  • Titre OmniClassHorizontally Sliding Partitions