Publier vos produits
Acousti-Seal® Encore® Single Panels

Acousti-Seal® Encore® Single Panels

Traduit par Google,

Systèmes à panneau unique Acousti-Seal®

Chez Modernfold, nous proposons une gamme de systèmes muraux fonctionnels à panneau unique pour offrir le summum en matière de polyvalence et de flexibilité. Nos systèmes de cloisons à panneau unique résolvent des problèmes d'aménagement complexes, satisfont aux exigences de hauts plafonds, s'adaptent à une grande variété de conditions de sol et sont disponibles avec la technologie de système de suspension tout en acier Smart Track™ facile à utiliser, rendant le stockage des panneaux pratiquement infaillible.

Acousti-Seal® Encore®

Lorsque des performances acoustiques haut de gamme et une esthétique haut de gamme sont souhaitées, Acousti-Seal® Encore® élève la barre dans l'industrie des cloisons fonctionnelles. Ce système à panneau unique est doté d'un 56 STC sans précédent, à la pointe de l'industrie, ainsi que du fonctionnement automatique du joint supérieur et inférieur SureSet™.

Spécification
  • For Modernfold's Acousti-Seal® Encore® Single Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Spécifications techniques
  • Réference unique.acousti-seal-encore-single-panels
  • Famille de produitsOperable Partition Systems
  • Groupe de produitsAcousti-Seal® Encore® Single Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAcoustical insulation
  • Code UNSPSC30141601
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 11
  • Titre OmniClassHorizontally Sliding Partitions