Publier vos produits
Acousti-Seal®  Legacy® & Premier® Paired Panels

Acousti-Seal® Legacy® & Premier® Paired Panels

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,

Systèmes de panneaux jumelés Acousti-Seal®

Chez Modernfold, nous proposons une gamme de systèmes muraux fonctionnels à panneaux jumelés pour offrir le summum en matière de facilité et de flexibilité. Une installation rapide est possible avec des murs à panneaux appariés, car les panneaux sont articulés ensemble par groupes de deux et se déplacent en douceur en ligne droite. Ne nécessitant aucun rail ou support de stockage auxiliaire et utilisant des joints inférieurs automatiques, les systèmes de panneaux jumelés conviennent aux applications qui nécessitent une durabilité exceptionnelle, un contrôle acoustique et une utilisation efficace fréquente.

Acousti-Seal® Legacy®

Le système de cloison fonctionnelle Acousti-Seal® Legacy® présente une construction de panneaux unifiés pour une durabilité et une esthétique haut de gamme, tout en utilisant une plate-forme mince de 3 pouces et en offrant une variété jusqu'à 52 options de joint acoustique STC pour vos besoins de division d'espace intérieur. Notre système de panneaux jumelés peut s’agencer à une construction existante ou refléter un look véritable et personnalisé.

Acousti-Seal® Premier®

La série Acousti-Seal® Premier® est un produit économique qui offre une apparence de conception véritablement personnalisée. Avec un large éventail d'options de finition, Premier® peut s'agencer à la construction existante ou refléter un look véritable et personnalisé. C'est l'option parfaite pour les applications uniques où des finitions personnalisées ou des découpes de fenêtres sont souhaitées.

Spécification
  • For Modernfold's Acousti-Seal® Legacy® or Premier® Paired Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Spécifications techniques
  • Réference unique.acousti-seal-legacy-premier-paired-panels
  • Famille de produitsOperable Partition Systems
  • Groupe de produitsAcousti-Seal® Legacy® & Premier® Paired Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAcoustical insulation
  • Code UNSPSC30141601
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 11
  • Titre OmniClassHorizontally Sliding Partitions