Publier vos produits
Acousti-Seal®  Legacy® & Premier® Single Panels

Acousti-Seal® Legacy® & Premier® Single Panels

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Systèmes de panneaux jumelés Acousti-Seal®

Chez Modernfold, nous proposons une gamme de systèmes muraux fonctionnels à panneau unique pour offrir le summum en matière de polyvalence et de flexibilité. Nos systèmes de cloisons à panneau unique résolvent des problèmes d'aménagement complexes, satisfont aux exigences de hauts plafonds, s'adaptent à une grande variété de conditions de sol et sont disponibles avec la technologie de système de suspension tout en acier Smart Track™ facile à utiliser, rendant le stockage des panneaux pratiquement infaillible.

Acousti-Seal® Legacy®

Le système à panneau unique Acousti-Seal® Legacy® présente une construction de panneaux unifiés pour une durabilité et une esthétique haut de gamme, tout en utilisant une plate-forme mince de 3 pouces et en offrant jusqu'à 52 STC pour vos besoins de division d'espace. Notre système à panneau unique peut s'agencer à une construction existante ou refléter un look véritable et personnalisé.

Acousti-Seal® Premier®

La série Acousti-Seal® Premier® est un produit économique qui offre une apparence de conception véritablement personnalisée. Avec un large éventail d'options de finition, Premier® peut s'agencer à la construction existante ou refléter un look véritable et personnalisé. C'est l'option parfaite pour les applications uniques où des finitions personnalisées ou des découpes de fenêtres sont souhaitées.

Spécification
  • For Modernfold's Acousti-Seal® Legacy® or Premier® Single Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Spécifications techniques
  • Réference unique.acousti-seal-legacy-premier-single-panels
  • Famille de produitsOperable Partition Systems
  • Groupe de produitsAcousti-Seal® Legacy® & Premier® Single Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAcoustical insulation
  • Code UNSPSC30141601
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 11
  • Titre OmniClassHorizontally Sliding Partitions