Recommandés pour une large gamme d'exigences de chauffage, les aérothermes verticaux à vapeur/eau chaude fournissent un débit d'air vers le bas. Ces unités peuvent être suspendues jusqu'à 54 pieds au-dessus du sol, selon la taille de l'appareil de chauffage, la pression de la vapeur (ou la température de l'eau chaude) et le déflecteur d'air sélectionnés.
Modine propose quatre déflecteurs en option, chacun avec ses propres caractéristiques de distribution d'air. Les modèles varient d'un jet à volume élevé à un cône bas, large et doux. Les aérothermes vapeur/eau chaude verticaux Modine sont également disponibles en modèles à basse température de sortie.
Protégé par un cône de refroidissement pour le protéger de la chaleur du condenseur, le moteur de l'élément chauffant peut être retiré par l'ouverture du venturi au bas de l'aérotherme pour un entretien facile. Les pièces de carrosserie en tôle sont protégées contre la rouille avant l'application d'une belle finition de peinture gris-vert cuite au four à haute teneur en solides.
En plus des modèles V conventionnels, Modine propose des aérothermes VN dotés de serpentins robustes avec des tubes en cupronickel. Ces modèles VN sont idéaux pour les installations industrielles dans des atmosphères corrosives ou lorsque des pressions de vapeur ou des températures d'eau plus élevées sont présentes. Disponibles jusqu'à une puissance maximale de 952 000 Btu/h, les modèles VN peuvent supporter des températures de fonctionnement jusqu'à 400 °F et des pressions jusqu'à 250 psi.
Les aérothermes verticaux à vapeur/eau chaude de Modine sont conformes à la Buy American Act car ils sont tous fabriqués aux États-Unis.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |