Publier vos produits
T6193 Align Two-Handle High Arc Bathroom Faucet
Moen

T6193 Align Two-Handle High Arc Bathroom Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Des grandes salles de bains principales ouvertes aux salles d'eau minimalistes, les robinets et accessoires Align apportent un look moderne et rafraîchi à votre maison avec des lignes simples et un style contemporain.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier à deux poignées facilitent le réglage de l'eau
  • construit sur le système de valve commun Moen M-PACT, vous permettant de mettre à jour le style du robinet à l'avenir sans remplacer la plomberie
  • les poignées de robinet peuvent être installées à n'importe quelle distance entre 8" et 16" pour une installation étendue plus personnalisée
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • le jet laminaire clair fournit une belle présentation de l'eau
  • répond aux critères epa WaterSense® pour conserver l'eau sans sacrifier la performance
  • garantie à vie limitée
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2037
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsAlign
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets