Publier vos produits
S8000 Via Chrome One-Handle Low Arc Bathroom Faucet
Moen

S8000 Via Chrome One-Handle Low Arc Bathroom Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Chaque pièce de la collection Via présente un design unique en forme de D avec des accents fins comme des rasoirs. Le look épuré crée un design compact et moderne qui a un impact sans submerger un bain.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • le montage à un seul trou crée un look plus propre contre les comptoirs personnalisés
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • le flux aéré est idéal pour les tâches quotidiennes de la salle de bain, comme se brosser les dents et se laver les mains
  • répond aux critères epa WaterSense® pour conserver l'eau sans sacrifier la performance
  • garantie à vie limitée
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
  • comprend des marques rouges et bleues
  • Date de disponibilité du produit : Q1 2016
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2041
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsVia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets