Publier vos produits
6900 Rizon Chrome One-Handle Low Arc Bathroom Faucet
Moen

6900 Rizon Chrome One-Handle Low Arc Bathroom Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Polis et lisses avec des lignes nettes et horizontales, les robinets et accessoires Rizon™ démontrent que la sophistication simple est souvent tout ce dont vous avez besoin pour compléter une salle de bain. Le style moderne mis à jour présente des bords simples et des courbes douces qui fonctionnent bien dans les petites salles de bains ou salles d'eau.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • le montage à un seul trou crée un look plus propre contre les comptoirs personnalisés
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • le flux aéré est idéal pour les tâches quotidiennes de la salle de bain, comme se brosser les dents et se laver les mains
  • répond aux critères epa WaterSense® pour conserver l'eau sans sacrifier la performance
  • garantie à vie limitée
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
  • comprend des marques rouges et bleues
  • plaque de pont vendue séparément
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2044
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsRizon
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets