Publier vos produits
90 Degree Chrome Exacttemp® Valve Trim - TS3100
Moen

90 Degree Chrome Exacttemp® Valve Trim - TS3100

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Avec un style ultra-moderne, la collection 90 Degree est une étude du minimalisme. Les formes géométriques, les coins carrés et les lignes droites créent un point focal urbain pour les bains contemporains d'aujourd'hui.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier facilitent le réglage de l'eau
  • La valve thermostatique ExactTemp® vous permet de régler et de maintenir votre température idéale pour un contrôle plus précis de la température
  • construit sur le système de valve commun Moen M-PACT, vous permettant de mettre à jour le style du robinet à l'avenir sans remplacer la plomberie
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2047
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produits90 Degree
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets