Publier vos produits
Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP
Moen

Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Des finitions dont la durée de vie est garantie aux robinets qui équilibrent parfaitement la pression de votre eau, Moen établit la norme en matière de beauté exceptionnelle et de conception fiable et innovante.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • Tête de pulvérisation à fonction unique de 1-1/8" de diamètre - cette pomme de douche éco-performante conserve l'eau sans sacrifier la performance
  • casse-vide
  • la barre coulissante incluse facilite le réglage de la hauteur de la douchette à main
  • drop ell vendu séparément
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2051
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsMixing Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers