Publier vos produits
S7597C 90 Degree One-Handle High Arc Pullout Kitchen Faucet
Moen

S7597C 90 Degree One-Handle High Arc Pullout Kitchen Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Avec un style ultra-moderne, les robinets de cuisine et de bar/préparation à 90 degrés sont une étude du minimalisme. Les formes géométriques, les coins carrés et les lignes droites créent un point focal urbain pour les cuisines contemporaines d'aujourd'hui.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • la conception à retrait offre une distribution d'eau à portée de main
  • intègre le système de connexion rapide Duralock™ pour une installation facile
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • jet aéré pour le nettoyage quotidien ; la fonction de pause vous permet d'arrêter facilement le débit d'eau de la tête de pulvérisation ; rinçage puissant pour un nettoyage intensif
  • la conception standard se monte sur l'évier ou le comptoir
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2053
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produits90 Degree
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets