Publier vos produits
7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Moen

7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Des cuisines d'office intimes aux grands postes de travail gastronomiques, les robinets Align™ apportent un look moderne et rafraîchi à votre maison. Des lignes simples créent le style contemporain.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • intègre le système de connexion rapide Duralock™ pour une installation facile
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • douchette latérale incluse pour un nettoyage pratique au niveau de l'évier
  • jet aéré pour le nettoyage quotidien
  • la conception standard se monte sur l'évier ou le comptoir
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2054
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsAlign
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets