Publier vos produits
7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet
Moen

7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Le profil lisse d'Arbor est adapté à la perfection. Le léger flair de la poignée et la courbe du bec en font un look transitionnel qui fonctionne avec une variété de styles de décoration.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • équipé du système Reflex ™ pour un fonctionnement en douceur, un mouvement facile et un arrimage sécurisé de la tête de pulvérisation rétractable / rétractable
  • MotionSense ™ offre une commodité mains libres exceptionnelle, permettant un simple mouvement de la main pour déclencher le débit d'eau
  • intègre le système de connexion rapide Duralock™ pour une installation facile
  • la conception déroulante offre une distribution d'eau au bout des doigts
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • jet aéré pour le nettoyage quotidien ; la fonction de pause vous permet d'arrêter facilement le débit d'eau de la tête de pulvérisation ; rinçage puissant pour un nettoyage intensif
  • le montage à un seul trou crée un look plus propre contre les comptoirs personnalisés
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • la conception éco-performante utilise moins d'eau sans sacrifier les performances
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
  • Garantie de 5 ans sur les composants numériques ; garantie à vie limitée sur les garnitures
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2057
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsArbor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets