Publier vos produits
Arris Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS22003EP
Moen

Arris Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS22003EP

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Les tuyaux apparents et les finitions industrielles chic ne sont que quelques-uns des détails de conception inspirés des lofts du centre-ville qui prennent vie dans les robinets et accessoires Arris. Des angles vifs et des lignes tubulaires dominent chaque pièce de cette collection moderne.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier facilitent le réglage de l'eau
  • équipé de la valve de contrôle d'équilibrage de pression PosiTemp® pour aider à maintenir la température de l'eau dans la douche
  • Diamètre généreusement dimensionné de 25,4 cm - cette pomme de douche éco-performante conserve l'eau sans sacrifier la performance.
  • pulvérisation complète
  • La technologie avancée de douche à effet pluie Moen Immersion™ à auto-pressurisation canalise l'eau à travers la pomme de douche avec trois fois plus de puissance de pulvérisation que la plupart des douches à effet pluie pour un rinçage plus complet.
  • Longueur du bec de baignoire de 6 3/4"
  • construit sur le système de valve commun Moen M-PACT, vous permettant de mettre à jour le style du robinet à l'avenir sans remplacer la plomberie
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • répond aux critères epa WaterSense® pour conserver l'eau sans sacrifier la performance
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2068
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsArris
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers