Publier vos produits
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Moen

Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower

Traduit par Google,
caractéristiques du produit
  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • les poignées à levier facilitent le réglage de l'eau
  • vélo
  • Tête de pulvérisation de 10,2 cm de diamètre – cette pomme de douche éco-performante conserve l'eau sans sacrifier la performance.
  • pulvérisation complète
  • Longueur du bec de baignoire de 5"
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • répond aux critères epa WaterSense® pour conserver l'eau sans sacrifier la performance
  • Garantie limitée de 10 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2070
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsMixing Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers