Publier vos produits
S93005 Arris One-Handle Tub Filler Includes Hand Shower
Moen

S93005 Arris One-Handle Tub Filler Includes Hand Shower

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Les tuyaux apparents et les finitions industrielles chic ne sont que quelques-uns des détails de conception inspirés des lofts du centre-ville qui prennent vie dans les robinets et accessoires Arris. Des angles vifs et des lignes tubulaires dominent chaque pièce de cette collection moderne.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • douchette à main à fonction unique
  • construit sur le système de valve commun Moen M-PACT, vous permettant de mettre à jour le style du robinet à l'avenir sans remplacer la plomberie
  • montage au sol
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2072
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsArris
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers