Publier vos produits
TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose
Moen

TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier facilitent le réglage de l'eau
  • pommeau de douche vendu séparément
  • offre la fonctionnalité d'une pomme de douche et d'une douchette sans rénovation coûteuse
  • compatible avec n'importe quelle valve de douche existante, y compris les valves des concurrents
  • la flexibilité de conception permet l'ajout de n'importe quel bras de douche, pomme de douche ou douchette, y compris les douches à effet pluie, sans plomberie supplémentaire
  • la barre de douche annexe se fixe facilement au raccord de bras de douche existant sans modifier la hauteur
  • présente un style épuré et moderne qui est populaire auprès des architectes et des designers
  • l'inverseur à deux fonctions intégré permet une commutation facile du débit d'eau entre les deux appareils (1 douchette ou 2 pommes de douche)
  • la barre coulissante permet à la douchette d'être facilement déplacée vers le haut et vers le bas de la barre selon vos préférences personnelles
  • Le réglage horizontal de 2 1/2" peut s'adapter à différentes épaisseurs de mur, pour une installation plus facile sur n'importe quelle surface - particulièrement important dans les applications de rénovation
  • le système de montage sécurisé et flexible répond aux exigences de force de traction ADA (250 lb)
  • Date de disponibilité du produit : 3e trimestre 2016
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2083
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsAnnex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers