Publier vos produits
5923 Align Chrome One-Handle Pre-Rinse Spring Pulldown Kitchen Faucet
Moen

5923 Align Chrome One-Handle Pre-Rinse Spring Pulldown Kitchen Faucet

Traduit par Google,

Fonctionnalités

Des cuisines d'office intimes aux grands postes de travail gastronomiques, les robinets Align™ apportent un look moderne et rafraîchi à votre maison. Des lignes simples créent le style contemporain.

  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • intègre le système de connexion rapide Duralock™ pour une installation facile
  • la conception déroulante offre une distribution d'eau au bout des doigts
  • Le levier à une poignée facilite le réglage de l'eau
  • jet aéré pour le nettoyage quotidien ; rinçage puissant pour un nettoyage intensif
  • la conception standard se monte sur l'évier ou le comptoir
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
  • garantie à vie limitée
  • La technologie de pulvérisation Power Clean ™ fournit 50% de puissance de pulvérisation en plus par rapport à la plupart de nos robinets à tirette et à retrait sans la technologie Power Clean ™.
  • offre jusqu'à 4 fois la portée du tuyau par rapport aux robinets à ressort résidentiels concurrents
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-5923
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsAlign
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets