Publier vos produits
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150
Moen

Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150

Traduit par Google,

Fonctionnalités

La collection Gibson donne au design industriel contemporain un point de vue plus doux. Le bec tubulaire et les poignées reflètent l'apparence de la tuyauterie exposée tandis que les bords polis créent un style chic et moderne.

  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • bec tournant
  • Le levier à deux poignées facilite le réglage de l'eau
  • La conception de centreur de 4 "permet une installation facile
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • le flux aéré est idéal pour les tâches quotidiennes de la salle de bain, comme se brosser les dents et se laver les mains
  • répond aux critères EPA WaterSense® pour économiser l'eau sans sacrifier la performance
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-6150
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsGibson
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets