Publier vos produits
YG0836 Arris 36" Designer Grab Bar

YG0836 Arris 36" Designer Grab Bar

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Les tuyaux apparents et les finitions industrielles chic ne sont que quelques-uns des détails de conception inspirés des lofts du centre-ville qui prennent vie dans les robinets et accessoires Arris. Des angles vifs et des lignes tubulaires dominent chaque pièce de cette collection moderne.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • supporte jusqu'à 500 lb.
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • 36" de longueur de barre
  • Diamètre de la barre de 1,25"
  • construction en acier inoxydable pour une durabilité accrue
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2016
  • Famille de produitsBath Grab Bars
  • Groupe de produitsArris
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations