Publier vos produits
YB2486 Method 9" Towel Bar/Towel Ring

YB2486 Method 9" Towel Bar/Towel Ring

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Un mélange moderne d'avions plats et de courbes donne aux robinets et accessoires Method un look chic. Chaque pièce présente un profil simple essentiel pour les baignoires contemporaines d'aujourd'hui.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • Le système d'installation pro-fit™, comprenant un gabarit avec un niveau intégré, élimine les vis de réglage pour un montage plus rapide et plus sûr
  • porte-serviettes/anneau porte-serviettes
  • le gabarit et le matériel de montage inclus éliminent les devinettes lors de l'installation
  • résistant à la corrosion
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2030
  • Famille de produitsTowel Bars
  • Groupe de produitsMethod
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations