Publier vos produits
8554 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Modern Style, Temperature Mixing

8554 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Modern Style, Temperature Mixing

Traduit par Google,

La gamme de produits commandés par capteur M-POWER™ de Moen Commercial fournit aux installations à usage intensif des solutions efficaces et hygiéniques pour maintenir les environnements sanitaires et réduire la maintenance. Avec une construction entièrement métallique et des caractéristiques anti-vandalisme, les produits M-POWER sont couverts par une garantie de 5 ans, la meilleure de sa catégorie.

Fonctionnalités

  • Actionné par capteur
  • Commande manuelle/mélange de température et modèles d'alimentation CA disponibles dans chaque style de conception
  • Mécanique de la batterie et du robinet au-dessus du pont pour un accès facile
  • Autonomie de la batterie jusqu'à six ans ou environ 350 000 cycles*
  • Option Sentinel Flow pour purger les lignes 24 heures après la dernière utilisation et mode de nettoyage pour la désactivation temporaire du capteur
  • Garantie limitée de cinq ans, la meilleure de sa catégorie

* L'utilisation commerciale varie selon le lieu d'installation. La durée de vie typique de la batterie à 200 utilisations par jour est de trois ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-1007
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsM-POWER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie