Publier vos produits
Panel 24x Ethernet DG+
Molex

Panel 24x Ethernet DG+

Traduit par Google,
Les panneaux de brassage PowerCat 6 sont la première gamme de produits de panneaux de brassage Molex. Un produit clé utilisé à la fois dans les applications Gigabit Ethernet de catégorie 6 et de canal. La section IDC se compose de contacts en forme de V qui ne fléchissent pas lorsqu'ils sont terminés. Chaque port est doté d'un obturateur à ressort breveté et peut être codé par couleur pour correspondre aux prises jack. Offrant des options d'étiquetage avant et arrière, le panneau de brassage est construit en acier laminé à froid pour une résistance et une durabilité accrues.
  • Disponible en densité 1U 24 ports et 2U 48 ports
  • Chaque port est doté de l'obturateur à ressort breveté : empêche l'accouplement incomplet, protège de la poussière et des contaminants
  • Contacts en forme de V IDC brevetés qui ne fléchissent pas lorsqu'ils sont terminés
  • Comprend des tours IDC pointues pour accélérer la terminaison et améliorer la rétention des câbles
  • Le double codage couleur permet une configuration de câblage 568 A/B
  • Étiquetage des ports avant et arrière ainsi que l'étiquette d'identification du panneau
  • Configuration de prises jumelées 4 x 6
  • Ports de panneau de brassage amovibles individuellement
  • L'étagère de gestion des câbles intégrée garantit la conformité au rayon de courbure
  • Disponible avec kit matériel ANSI ou métrique
  • Peut être terminé à l'aide d'outils de perforation standard de l'industrie
  • Compatibilité RJ-11 et RJ-12
  • Identification de catégorie moulée sur chaque face de port ainsi qu'une icône d'identification de port en option
Spécification
  • Commercial Standards TIA/EIA-568-C.2 Component Compliant FCC Subpart F 68.5 Compliant IEC-603-7 Compliant ISO 11801 Class E Compliant ETL Verified for Category 6 Component Compliance & UL Listed Technical Information Mechanical Characteristics Jack Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 750 insertion cycles Contact Material: Copper Alloy Contact Plating: 1.27 micrometres Au/Ni Contact Force: 100g minimum Plug Retention Force: 15 lbs IDC Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 200 reterminations Contact Material: Copper Alloy IDC Contact Plating: Tin/Lead Plate Contact Force: 100g minimum Wire Accommodation: 22-24 AWG solid Patch Panel Characteristics Material: CRS (cold rolled steel) Thickness: .060” (1.52mm) Coating: Graphite Grey Powdercoat Electrical/Optical Characteristics Interface Resistance: 20 mΩ Initial Contact Resistance: 2.5 mΩ Insulation Resistance: >100 MΩ Dimensions 24 Port with trays: 44mm H x 483mm W x 98mm D 48 Port with trays: 88mm H x 483mm W x 98mm D Shipping Weight: 24 Port - 1.2kg; 48 Port - 2.2kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.PID00141
  • Famille de produitsElectrical equipment
  • Groupe de produitsPatch panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)44
  • Largeur (mm)483
  • Profondeur (mm)98
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)0.5
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCSwitch box
  • Code UNSPSC39121306