La table à feu Acadia allie chaleur, esthétique et fonctionnalité dans un design robuste en aluminium ou en acier. Grâce à sa zone de combustion décalée, vous disposez de plus d'espace pour vos aliments et boissons. Fabriquée en acier américain de 3/16 po, elle est fabriquée à vie, ici même à Missoula, dans le Montana. Son allure moderne attire tous les regards et sublimera tout espace extérieur.
Tailles disponibles :
Table à feu Acadia « aluminium ou acier » 55"
Table à feu Acadia 65" en aluminium ou en acier
Table à feu Acadia « aluminium ou acier » 75"
Table à feu Acadia « aluminium ou acier » 85"
Table à feu Acadia « aluminium ou acier » 95"
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |