Publier vos produits
Glacier Studio Fire Table
Glacier Studio Fire Table
Glacier Studio Fire Table

    Glacier Studio Fire Table

    Traduit par Google,

    Pas de gaz ? Aucun problème. La série Studio est conçue pour être alimentée par une bouteille de propane de 9 kg (20 lb) pour barbecue, si nécessaire. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un foyer plus petit que vous devez lésiner sur la puissance calorifique et la hauteur des flammes. Chaque foyer Glacier Studio est équipé d'un brûleur à haut rendement et haute efficacité, ainsi que d'une finition protectrice au choix. Fabriqué en aluminium ou en acier 3/16 po (3/16 po) de fabrication américaine, ici même à Missoula, dans le Montana. Fonctionnalité et esthétique s'allient pour sublimer votre espace de vie extérieur.

    Tailles disponibles :

    Table à feu en acier Glacier Studio 22"

    Table à feu en acier Glacier Studio 28"

    Table à feu en acier Glacier Studio 34"

    Spécification
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Turn-Key: Very little assembly required
      • Perfect for balconies, patios, rooftops, decks, and more
      • When combined with the optional propane tank cover, there’s no need to burry a gas line
      • Paired with the perfected, lifetime-warrantied Crossfire Brass Burner System
      • Scratch, rust, and UV resistant powder coating
      • New regulator for propane option allows for massive flame adjustability and easy setup
      • Order Samples or View Color Gallery

      SKU Venture-Studio-GlacierCategories All Products, Compact, Corten Steel, Holds a Propane Tank, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Square Fire Pit Table, Steel, Venture Series Fire Pit Tables, Venture Studio SeriesTags Compact, Corten steel, custom steel fire table, Fire Table with Matching Cover, Made in Montana, metal fire pit cover, Square, Steel, Warming Trends Burner

    Spécifications techniques
    • Réference unique.glacier-studio-steel-fire-table
    • Famille de produitsCompact Steel Fire Pits
    • Groupe de produitsSquare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products