Publier vos produits
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – OCTAGON
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – OCTAGON

    Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – OCTAGON

    Traduit par Google,

    Concevoir un foyer sur mesure n'a jamais été aussi simple. Ces kits sont prêts à l'emploi ; il suffit d'ajouter le revêtement. Carrelage, granit, pierre, stuc, ou tout autre matériau de votre choix ! Les brûleurs Crossfire haute puissance sont fournis de série.

    Tailles disponibles :

    Kit de foyer extérieur prêt à installer – OCTAGON 42"

    Kit de foyer extérieur prêt à installer – OCTAGON 54"

    Kit de foyer extérieur prêt à installer – OCTAGON 60"

    Spécification
      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Material: 1″ Welded Aluminum Frame
      • Backer Board: GoBoard optional
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Pan with 2″ Sidewalls and Drain Holes
      • Flex Line Kit with Key Valve for flame height adjustment
      • 2 Silver Vents (to be installed on site)
      • Key Valve Extension
      • Ignition: Match Lit, Push Button, Mercury (under 250k BTUs), or Platinum Electronic
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • CUSTOM SIZING available

      SKU MFP_FOCategories All Products, Coastal Optimized, DIY Series, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Ready-To-Finish Kits, Round Gas Fire PitsTags Backer Board, Round

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ready-to-finish-fire-pit-kit-with-crossfire-burner-octagon
    • Famille de produitsReady to Finish Fire Pits
    • Groupe de produitsOctagon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products