Publier vos produits
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – SQUARE
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – SQUARE
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – SQUARE

    Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – SQUARE

    Traduit par Google,

    Concevoir un foyer sur mesure n'a jamais été aussi simple. Ces kits sont prêts à l'emploi ; il suffit d'ajouter le revêtement. Carrelage, granit, pierre, stuc, ou tout autre matériau de votre choix ! Les brûleurs Crossfire haute puissance sont fournis de série.

    Spécification
        • New and Improved Design
        • BTUs: Up to 360,000 BTUs
        • Material: 1″ Welded Aluminum Frame
        • Options: Frame only or waterproof 1/2″ GoBoard
        • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
        • Pan with 2″ Sidewalls and Drain Holes
        • Flex Line Kit with Key Valve for flame height adjustment
        • 2 Silver Vents (to be installed on site)
        • Key Valve Extension
        • Key Valve Mounting Bracket
        • Choose between Match Lit, Push Button or Electronic Ignition
        • Complimentary Nationwide Shipping
        • CUSTOM SIZING available
        • View SPEC SHEETS

      SKU MFP - RTF-SCategories All Products, Coastal Optimized, DIY Series, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Ready-To-Finish Kits, Square Fire Pit Table, Top Sellers - Complete SystemsTags Backer Board, Square

      Available Sizes:

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 36"

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 40"

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 48"

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 54"

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 60"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ready-to-finish-fire-pit-kit-with-crossfire-burner-square
    • Famille de produitsReady to Finish Fire Pits
    • Groupe de produitsSquare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products