Publier vos produits
Ready to Finish Fire Pit with Crossfire Burner – ROUND
Ready to Finish Fire Pit with Crossfire Burner – ROUND

    Ready to Finish Fire Pit with Crossfire Burner – ROUND

    Traduit par Google,

    Concevoir un foyer sur mesure n'a jamais été aussi simple. Ces kits sont prêts à l'emploi ; il suffit d'ajouter le revêtement. Carrelage, granit, pierre, stuc, ou tout autre matériau de votre choix ! Les brûleurs Crossfire en laiton haute puissance sont fournis de série.

    Tailles disponibles :

    Kit de foyer extérieur prêt à terminer - Rond 36"

    Kit de foyer rond prêt à terminer - 42"

    Kit de foyer rond prêt à terminer - 48"

    Kit de foyer rond prêt à terminer - 54"

    Ensemble de foyer extérieur prêt à terminer - Rond 60" avec rebord 12"

    Ensemble de foyer extérieur prêt à terminer - Rond 60" avec rebord 9"

    Kit de foyer rond prêt à terminer - 72"

    Spécification
      • BTUs: Up to 360,000 BTUs
      • Material: 1″ Welded Aluminum Frame
      • Options: Frame only or waterproof 1/2″ GoBoard
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Pan with 2″ Sidewalls and Drain Holes
      • Flex Line Kit with Key Valve for flame height adjustment
      • 2 Silver Vents (to be installed on site)
      • Key Valve Extension
      • Key Valve Mounting Bracket
      • Choose between Match Lit, Push Button or Electronic Ignition
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • CUSTOM SIZING available

      SKU MFP_FCCategories All Products, Coastal Optimized, DIY Series, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Ready-To-Finish Kits, Round Gas Fire PitsTags Backer Board, Round

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ready-to-finish-fire-pit-with-crossfire-burner-round
    • Famille de produitsReady to Finish Fire Pits
    • Groupe de produitsRound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products