Publier vos produits
Redwood Fire Pit Table
Redwood Fire Pit Table
Redwood Fire Pit Table

    Redwood Fire Pit Table

    Traduit par Google,

    La table à feu Redwood propulse le design en acier vers un niveau de raffinement supérieur. Son plateau superposé offre une élégance et une fonctionnalité inégalées. Elle est dotée d'un brûleur en laiton à haut rendement et d'incroyables options de finition standard ou personnalisée. Fabriquée en aluminium ou en acier 3/16" (fabrication américaine), ici même à Missoula, dans le Montana, elle est garantie à vie. Pour un design plus original et imposant, choisissez la table Redwood comme pièce maîtresse.

    Tailles disponibles :

    Table à feu en aluminium ou en acier Redwood 48" x 35"

    Table à feu en aluminium ou en acier Redwood 60" x 38"

    Table à feu en aluminium ou en acier Redwood 72" x 44"

    Table à feu en aluminium ou en acier Redwood 84" x 46"

    Table à feu en aluminium ou en acier Redwood 36" x 36"

    Table à feu en aluminium ou en acier Redwood 48" x 48"

    Table à feu en acier Redwood 58" x 58"


    Spécification
      • BTUs: Up to 400,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Included: Matching Flush Steel Table Top Cover
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.redwood-steel-fire-pit-table
    • Famille de produitsSteel Fire Pits
    • Groupe de produitsRectangular and Square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products