Publier vos produits
Yellowstone Fire Pit Table

Yellowstone Fire Pit Table

Traduit par Google,

En 1872, le premier parc national du monde voyait le jour. Geysers anciens et formes magnifiques ; ciels immenses et montagnes lointaines… la planète s'inspire du mystère de Yellowstone. Dans la même veine, voici un foyer robuste, homogène et élégant pour votre jardin ou votre espace commercial. Né et élevé dans le Montana, le Yellowstone sera la pièce maîtresse robuste et fidèle de vos réceptions pour les années à venir. Il est doté d'un brûleur en laiton à haut rendement et haute efficacité, ainsi que d'incroyables options de finition standard ou personnalisée. Fabriqué en aluminium ou en acier 3/16″ (fabrication américaine), ici même à Missoula, dans le Montana. Sublimez votre espace. Options d'éclairage LED

Tailles disponibles :

Table à feu en acier Yellowstone 36"

Table à feu en acier Yellowstone 42"

Table à feu en acier Yellowstone 48"

Spécification
    • BTUs: Up to 450,000 BTUs
    • Material: 3/16″ Mild Steel
    • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating
    • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
    • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
    • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
    • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
    • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
    • Complimentary Nationwide Shipping
    • Order Samples or View Color Gallery
    • CUSTOM SIZING available
Spécifications techniques
  • Réference unique.yellowstone-steel-fire-pit-table
  • Famille de produitsSteel Fire Pits
  • Groupe de produitsRound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
  • Numéro OmniClass23-11 00 00
  • Titre OmniClassSite Products